Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
40,481 Kč - 75,4586 Kč 1500 Skladem
14.0 mm
M4
45,4113 Kč - 179,7531 Kč 100 Skladem
20.0 mm
M6
436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč 1 Skladem
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
12.0 mm
ocel
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M4
ocel pozinkovaná
vnějším závit
8.5 mm
polyamid
260,4282 Kč - 289,1121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M10
polypropylen
69,2206 Kč - 76,8623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M5
polypropylen
89,496 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M6
polypropylen
80,9899 Kč - 89,8726 Kč 1 Skladem
39.5 mm
M8
polypropylen
106,5223 Kč - 118,2497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
polypropylen
58,6287 Kč - 65,0774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
244,7684 Kč - 244,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M8
polypropylen
101,6054 Kč - 104,6779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
polypropylen
177,9044 Kč - 197,4686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
M12
polypropylen
207,16 Kč - 230,0012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M6
polypropylen
245,5633 Kč - 272,5738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M8
polypropylen
69,2206 Kč - 76,8623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M5
polypropylen
69,2206 Kč - 76,8623 Kč 1 Skladem
31.0 mm
M6
polypropylen
75,1052 Kč - 83,3604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
M8
polypropylen
14,7114 Kč - 33,0179 Kč 647 Skladem
15.0 mm
M4
10,807 Kč - 23,4419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
vnějším závit
15.0 mm
polyamid
  • z/ze 6
Kolečka utahovací - rýhovaná 14.0 mm M4 černá

10246528

Cenové rozmezí
75,4586 Kč - 40,481 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Průměr úchopu
    14.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 černá

10246535

Cenové rozmezí
179,7531 Kč - 45,4113 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ruhou utahovatelné 20.0 mm M8 ocel černá

10209547

Cenové rozmezí
1 240,1392 Kč - 436,3184 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu
    ocel pozinkovaná
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 8.5 mm polyamid černá

10260852

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M10 polypropylen černá

10188958

Cenové rozmezí
289,1121 Kč - 260,4282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M5 polypropylen černá

10189030

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M6 polypropylen černá

10189061

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 89,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 39.5 mm M8 polypropylen černá

10189122

Cenové rozmezí
89,8726 Kč - 80,9899 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    39.5 mm
  • Celková výška
    56.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 50.0 mm M8 polypropylen černá

10189207

Cenové rozmezí
118,2497 Kč - 106,5223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm M10 Nylon Polymer černá

10188873

Cenové rozmezí
65,0774 Kč - 58,6287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M8 polypropylen černá

10188934

Cenové rozmezí
244,7684 Kč - 244,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 50.0 mm M8 polypropylen černá

10189214

Cenové rozmezí
104,6779 Kč - 101,6054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    83.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 70.0 mm M12 polypropylen černá

10189252

Cenové rozmezí
197,4686 Kč - 177,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr úchopu
    70.0 mm
  • Celková výška
    92.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M6 polypropylen černá

10188927

Cenové rozmezí
230,0012 Kč - 207,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M8 polypropylen černá

10188989

Cenové rozmezí
272,5738 Kč - 245,5633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M5 polypropylen černá

10189023

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M6 polypropylen černá

10189054

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 39.5 mm M8 polypropylen černá

10189115

Cenové rozmezí
83,3604 Kč - 75,1052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    39.5 mm
  • Celková výška
    42.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 černá

10159637

Cenové rozmezí
33,0179 Kč - 14,7114 Kč

Skladové zásoby
647 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 22.0 mm M6 15.0 mm polyamid černá

10260876

Cenové rozmezí
23,4419 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    22.0 mm
  • Výška úchopu
    12.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm