Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,481 Kč - 75,4586 Kč | 1500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 45,4113 Kč - 179,7531 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč | 1 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel
|
||
| 8,0599 Kč - 8,0599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyamid
|
||
| 260,4282 Kč - 289,1121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 69,2206 Kč - 76,8623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 89,496 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 80,9899 Kč - 89,8726 Kč | 1 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 106,5223 Kč - 118,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 58,6287 Kč - 65,0774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 244,7684 Kč - 244,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 101,6054 Kč - 104,6779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 177,9044 Kč - 197,4686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 207,16 Kč - 230,0012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 245,5633 Kč - 272,5738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 69,2206 Kč - 76,8623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 69,2206 Kč - 76,8623 Kč | 1 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 75,1052 Kč - 83,3604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 14,7114 Kč - 33,0179 Kč | 547 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 10,807 Kč - 23,4419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi