Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč | 1 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel
|
||
| 8,0599 Kč - 8,0599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyamid
|
||
| 55,9036 Kč - 62,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 207,16 Kč - 230,0012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 245,5633 Kč - 272,5738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 69,2206 Kč - 76,8623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 69,2206 Kč - 76,8623 Kč | 1 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 75,1052 Kč - 83,3604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 45,5149 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 35,8322 Kč - 55,7388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 10,807 Kč - 23,4419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 24,1937 Kč - 54,3149 Kč | 900 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 117,2038 Kč - 130,0746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 10,807 Kč - 23,4419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 14,7114 Kč - 33,0179 Kč | 547 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 25,1001 Kč - 56,2301 Kč | 500 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 28,5445 Kč - 63,9675 Kč | 361 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 57,9256 Kč - 58,8459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
mosaz
|
vnějším závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 63,2106 Kč - 64,1588 Kč | 10 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnějším závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid