Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč 1 Skladem
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
12.0 mm
ocel
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M4
ocel pozinkovaná
vnějším závit
8.5 mm
polyamid
55,9036 Kč - 62,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
207,16 Kč - 230,0012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M6
polypropylen
245,5633 Kč - 272,5738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M8
polypropylen
69,2206 Kč - 76,8623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M5
polypropylen
69,2206 Kč - 76,8623 Kč 1 Skladem
31.0 mm
M6
polypropylen
75,1052 Kč - 83,3604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
M8
polypropylen
45,5149 Kč - 45,5149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
35,8322 Kč - 55,7388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
10,807 Kč - 23,4419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
vnějším závit
15.0 mm
polyamid
24,1937 Kč - 54,3149 Kč 900 Skladem
23.0 mm
M5
103,8868 Kč - 115,3074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
polypropylen
117,2038 Kč - 130,0746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
polypropylen
10,807 Kč - 23,4419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
vnějším závit
15.0 mm
polyamid
14,7114 Kč - 33,0179 Kč 647 Skladem
15.0 mm
M4
25,1001 Kč - 56,2301 Kč 500 Skladem
23.0 mm
M6
28,5445 Kč - 63,9675 Kč 361 Skladem
23.0 mm
M6
57,9256 Kč - 58,8459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
mosaz
vnějším závit
10.0 mm
polyamid
63,2106 Kč - 64,1588 Kč 10 Skladem
25.0 mm
M6
mosaz
vnějším závit
16.0 mm
polyamid
  • z/ze 6
Prvky ruhou utahovatelné 20.0 mm M8 ocel černá

10209547

Cenové rozmezí
1 240,1392 Kč - 436,3184 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu
    ocel pozinkovaná
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 8.5 mm polyamid černá

10260852

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm M10 Nylon Polymer černá

10188866

Cenové rozmezí
62,081 Kč - 55,9036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M6 polypropylen černá

10188927

Cenové rozmezí
230,0012 Kč - 207,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M8 polypropylen černá

10188989

Cenové rozmezí
272,5738 Kč - 245,5633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M5 polypropylen černá

10189023

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M6 polypropylen černá

10189054

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 39.5 mm M8 polypropylen černá

10189115

Cenové rozmezí
83,3604 Kč - 75,1052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    39.5 mm
  • Celková výška
    42.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M5 Nylon Polymer černá

10188798

Cenové rozmezí
45,5149 Kč - 45,5149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 Nylon Polymer černá

10188835

Cenové rozmezí
55,7388 Kč - 35,8322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 22.0 mm M8 15.0 mm polyamid černá

10260883

Cenové rozmezí
23,4419 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    22.0 mm
  • Výška úchopu
    12.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 černá

10159651

Cenové rozmezí
54,3149 Kč - 24,1937 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná 50.0 mm M8 polypropylen černá

10189191

Cenové rozmezí
115,3074 Kč - 103,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 50.0 mm M10 polypropylen černá

10189184

Cenové rozmezí
130,0746 Kč - 117,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    83.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 22.0 mm M6 15.0 mm polyamid černá

10260876

Cenové rozmezí
23,4419 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    22.0 mm
  • Výška úchopu
    12.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 černá

10159637

Cenové rozmezí
33,0179 Kč - 14,7114 Kč

Skladové zásoby
647 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M6 černá

10159699

Cenové rozmezí
56,2301 Kč - 25,1001 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M6 černá

10159736

Cenové rozmezí
63,9675 Kč - 28,5445 Kč

Skladové zásoby
361 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M4 10.0 mm polyamid černá

10364239

Cenové rozmezí
58,8459 Kč - 57,9256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M6 16.0 mm polyamid černá

10364291

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm