10559086
KSM8----N6--5A0
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 40 - 399 | 28,7347 Kč |
| 400 - 1199 | 13,4459 Kč |
| 1200 + | 11,4118 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr středu | 15 mm |
|---|---|
| Průměr středu | 0.590 in |
| Výška náboje | 3.6 mm |
| Výška náboje | 0.140 in |
| Průměr úchopu | 1.000 in |
| Průměr úchopu | 25.4 mm |
| Výška úchopu | 0.410 in |
| Výška úchopu | 10.4 mm |
| Cena/ za kus včetně DPH | 1.1328 GBP |
| Velikost závitu | M8 |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Materiál vložky | hliník |
| Typ vložky | průchozí otvor |
| Barva úchopu | Black |
| Materiál úchopu | acetal (POM) |
| Materiál šroubu | Bez označení |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |
| Barva | černá |
| Materiál závitu | hliník |