10222379
258041659935
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 67,4497 Kč |
50 - 999 | 67,1429 Kč |
1000 + | 66,4875 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Délka závitu | 0.394 in |
Délka závitu | 10.0 mm |
Způsob montáže | hřídel se závitem |
Průměr úchopu | 0.63 in |
Průměr úchopu | 16.0 mm |
Průměr základny | 11.0 mm |
Průměr základny | 0.433 in |
Výška základny | 0.197 in |
Výška základny | 5.0 mm |
Průměr ručního kola | 16.0 mm |
Průměr ručního kola | 0.63 in |
Délka pod hlavu | 5.0 mm |
Délka pod hlavu | 0.197 in |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provedení ovládacího kola | rýhované |
Velikost závitu | M4 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Uchycení | vložka |