10260999
466361
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 + | 45,8775 Kč |
| Velikost závitu | M8 |
|---|---|
| Průměr těla | 1.181 in |
| Průměr těla | 30.0 mm |
| Celková výška | 2.362 in |
| Celková výška | 60.0 mm |
| Výška hrotu | 1.181 in |
| Výška hrotu | 30.0 mm |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Barva | černá |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |
| Materiál úchopu | polyamid |
| Způsob montáže | vnějším závit |