10260975
466359
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 29,8004 Kč |
500 + | 15,2971 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M5 |
---|---|
Body Diameter | 20.0 mm |
Body Diameter | 0.787 in |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 35.0 mm |
Overall Height | 1.378 in |
Stem Height | 16.0 mm |
Stem Height | 0.63 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Mount Type | Threaded Stud |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku