Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
12,4281 Kč - 15,542 Kč 4000 Skladem
50.0 mm
6
M8
černá
polypropylen
61,0551 Kč - 105,8207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
4
M6
černá
fenol
116,698 Kč - 211,6414 Kč 51 Skladem
63.0 mm
4
M10
černá
fenol
67,2589 Kč - 67,2589 Kč 220 Skladem
28.0 mm
5
M5
černá
polypropylen
111,2314 Kč - 111,2314 Kč 12808 Skladem
30.0 mm
4
M6
černá
fenol
38,715 Kč - 82,713 Kč 230 Skladem
32.0 mm
4
M5
černá
fenol
107,9216 Kč - 195,9919 Kč 3 Skladem
63.0 mm
4
M8
černá
fenol
111,2314 Kč - 111,2314 Kč 3 Skladem
30.0 mm
4
M5
černá
fenol
131,39 Kč - 131,39 Kč 100 Skladem
40.0 mm
4
M8
černá
fenol
223,099 Kč - 223,099 Kč 6 Skladem
60.0 mm
4
M10
černá
fenol
75,7331 Kč - 75,7331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M6
černá
polypropylen
125,0872 Kč - 125,0872 Kč 570 Skladem
50.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
155,6094 Kč - 155,6094 Kč 260 Skladem
60.0 mm
4
M10
černá
polypropylen
826,2278 Kč - 826,2278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
8
M10
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
150,7855 Kč - 181,8146 Kč 50 Skladem
50.0 mm
5
M10
černá
polypropylen
115,6942 Kč - 209,4058 Kč 75 Skladem
63.0 mm
4
M10
černá
fenol
80,6156 Kč - 146,8076 Kč 164 Skladem
50.0 mm
4
M8
černá
fenol
248,5335 Kč - 294,8015 Kč 10 Skladem
60.0 mm
5
M12
černá
polypropylen
271,0926 Kč - 491,0976 Kč 7 Skladem
80.0 mm
4
M16
černá
fenol
108,5025 Kč - 128,9869 Kč 8 Skladem
38.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
  • z/ze 12
utahovací kolečko M8 50.0 mm polypropylen černá

10072394

Cenové rozmezí
15,542 Kč - 12,4281 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko M6 40.0 mm fenol černá

10252079

Cenové rozmezí
105,8207 Kč - 61,0551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
utahovací kolečko M10 černá

10252116

Cenové rozmezí
211,6414 Kč - 116,698 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
ovládací kolečko s měkkým povrchem M5 černá

10271261

Cenové rozmezí
67,2589 Kč - 67,2589 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M6 30.0 mm fenol černá

10252154

Cenové rozmezí
111,2314 Kč - 111,2314 Kč

Skladové zásoby
12808 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
utahovací kolečko M5 32.0 mm fenol černá

10252062

Cenové rozmezí
82,713 Kč - 38,715 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
utahovací kolečko M8 63.0 mm fenol černá

10252109

Cenové rozmezí
195,9919 Kč - 107,9216 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
utahovací kolečko M5 30.0 mm fenol černá

10252147

Cenové rozmezí
111,2314 Kč - 111,2314 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
utahovací kolečko M8 40.0 mm fenol černá

10252185

Cenové rozmezí
131,39 Kč - 131,39 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
utahovací kolečko M10 černá

10252222

Cenové rozmezí
223,099 Kč - 223,099 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
ovládací kolečko s měkkým povrchem M6 černá

10271353

Cenové rozmezí
75,7331 Kč - 75,7331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
ovládací kolečko s měkkým povrchem M8 černá

10271445

Cenové rozmezí
125,0872 Kč - 125,0872 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    31.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
ovládací kolečko s měkkým povrchem M10 černá

10271513

Cenové rozmezí
155,6094 Kč - 155,6094 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M10 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271629

Cenové rozmezí
826,2278 Kč - 826,2278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    30.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7318190090
utahovací kolečko M10 černá

10275429

Cenové rozmezí
181,8146 Kč - 150,7855 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M10 černá

10252048

Cenové rozmezí
209,4058 Kč - 115,6942 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
utahovací kolečko M8 50.0 mm fenol černá

10252086

Cenové rozmezí
146,8076 Kč - 80,6156 Kč

Skladové zásoby
164 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko M12 černá

10275467

Cenové rozmezí
294,8015 Kč - 248,5335 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M16 černá

10252055

Cenové rozmezí
491,0976 Kč - 271,0926 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
utahovací kolečko M8 38.0 mm 23.0 mm černá polypropylen

10275627

Cenové rozmezí
128,9869 Kč - 108,5025 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4