Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 70.0 mm M12 20.0 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10501962

Staré objednací číslo:

1504749

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 456,8182 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

456,82 Kč

1 x 456,8182 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Celková výška 46.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Barva stříbrná
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 8487905990
Celkový průměr 70.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 70.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás