Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 50.0 mm M10 16.5 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10501917

Staré objednací číslo:

1504744

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 575,939 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

575,94 Kč

1 x 575,939 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Celková výška 32.0 mm
Délka závitu 16.5 mm
Barva stříbrná
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 8487905990
Celkový průměr 50.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás