Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 60.0 mm M12 22.0 mm ocel nerezavějící šedá

Nové objednací číslo:

10501641

Staré objednací číslo:

1504717

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 450,7029 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

450,70 Kč

1 x 450,7029 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Celková výška 37.5 mm
Délka závitu 22.0 mm
Barva šedá
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 8302490091
Celkový průměr 60.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 60.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás