10108277
CCP-1-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 13,6516 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.252 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 31.8 mm |
| Celková výška | 0.87 in |
| Celková výška | 22.1 mm |
| Celková tloušťka | 7.1 mm |
| Celková tloušťka | 0.28 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Průměr otvoru | 0.126 in |
| Průměr otvoru | 3.2 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |