Menu Vyhledávání

Prvek k nastavení trubek 15.9 mm 20.0 mm přírodní

This tube adjuster is made from natural Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Nové objednací číslo:

10221327

Staré objednací číslo:

199528

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 38,5355 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

38 535,50 Kč

1000 x 38,5355 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Maximální velikost profilu 20.0 mm
Minimální velikost profilu 15.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás