Menu Vyhledávání

N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

Ceramic insulation bead to provide protection and insulation. Highly heat and voltage resistant, can be stacked together for longer wire assemblies.
Nové objednací číslo:

10151990

Staré objednací číslo:

CER-5

330000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,802 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 802,00 Kč

1000 x 1,802 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Vnitřní průměr 1.8 mm
Provozní teplota -40 - 1700 °C
Vnější průměr 4.5 mm
Materiál (podrobně) keramika mastková C220
Provedení 2
Celní nomenklatura 8547100000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás