Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 360 ° pravé 8.2 mm 42.40 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 90° má vnější průměr 6,78 mm s délkou ramene od středu 25,4 mm a točivým momentem 58,2 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 3,96 mm.
Nové objednací číslo:

10440520

Staré objednací číslo:

1217680

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 61,2432 Kč
150 - 299 57,9973 Kč
300 + 55,2826 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 837,30 Kč

30 x 61,2432 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 42.40 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 25.4 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 0.6 mm
Doporučený průměr čepu 5.5 mm
Minimální délka čepu 7.3 mm
Vnější průměr 8.2 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás