Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2698 Kč - 34,2698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 17,5802 Kč - 17,5802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 23,4402 Kč - 23,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 42,3848 Kč - 42,3848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 13,0845 Kč - 13,0845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 67,7209 Kč - 67,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 13,5298 Kč - 13,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3,3752 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,419 Kč - 1,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,465 Kč - 1,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7953 Kč - 1,7953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm