10629376
1218086
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 + | 2,0498 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.48 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 12.2 mm |
| Vnější průměr | 0.984 in |
| Vnější průměr | 25.0 mm |
| Výška ramene | 0.063 in |
| Výška ramene | 1.6 mm |
| Tloušťka | 0.028 in |
| Tloušťka | 0.7 mm |
| Zatížení při minimálním průhybu | 511.00 N |
| Zatížení při minimálním průhybu | 511.00 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 692.0 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 692.0 N |
| Výška při zatížení | 0.035 in |
| Výška při zatížení | 0.9 mm |
| Materiál | ocel uhlíková |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7320909090 |