Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1216 Kč - 1,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 2,5099 Kč - 3,0988 Kč | 4750 Skladem |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,6607 Kč - 2,0502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,7034 Kč - 3,3377 Kč | 4800 Skladem |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3033 Kč - 1,6089 Kč | 15910 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,7245 Kč - 4,5982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,1824 Kč - 2,6945 Kč | 6000 Skladem |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm