Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

Tato uzavřená zatlačovací pouzdra lze upevnit na panely bez použití nářadí a s minimální námahou. Poskytují ochranu proti ostrým hranám otvorů v panelech. Jsou vyrobeny z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10112304

Staré objednací číslo:

PGSB-26

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 3,9462 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celkový průměr 24.2 mm
Celková výška 11.5 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás