10434956
466903
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 10,6277 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 25.4 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 1 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Celkový průměr | 0.433 in |
| Celkový průměr | 11.0 mm |
| Celková výška | 0.406 in |
| Celková výška | 10.3 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 0.811 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 20.6 mm |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |