10258910
465884
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 44,4785 Kč |
| 1000 + | 37,3762 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 53.1 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 2.091 in |
| Maximální tloušťka panelu | 6.4 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.252 in |
| Celkový průměr | 132.6 mm |
| Celkový průměr | 5.22 in |
| Celková výška | 0.72 in |
| Celková výška | 18.3 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 1.811 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 46.0 mm |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |