10376829
437035559901
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 15,5481 Kč |
| 250 - 999 | 9,3985 Kč |
| 1000 + | 7,0559 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 22.2 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.874 in |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Celkový průměr | 0.453 in |
| Celkový průměr | 11.5 mm |
| Celková výška | 0.453 in |
| Celková výška | 11.5 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 0.374 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 9.5 mm |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |