10363010
22MP15018
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 1249 | 6,4356 Kč |
| 1250 - 4999 | 5,7921 Kč |
| 5000 + | 5,2129 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 38.1 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 1.5 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Celkový průměr | 40.9 mm |
| Celkový průměr | 1.61 in |
| Celková výška | 0.453 in |
| Celková výška | 11.5 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 1.126 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 28.6 mm |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Materiál | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |