10362976
22MP10915
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,9813 Kč |
| 2500 - 9999 | 3,583 Kč |
| 10000 + | 3,2247 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 1.094 in |
|---|---|
| Průměr otvoru | 27.8 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Celkový průměr | 1.217 in |
| Celkový průměr | 30.9 mm |
| Celková výška | 11.5 mm |
| Celková výška | 0.453 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 0.937 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 23.8 mm |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Materiál | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |