Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid 6 černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí zatlačením do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10362877

Staré objednací číslo:

22MP08706

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,2938 Kč
2500 - 9999 2,9645 Kč
10000 + 2,6681 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 646,90 Kč

500 x 3,2938 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 22.2 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celkový průměr 24.2 mm
Celková výška 11.5 mm
Přibližný průměr držáku na kabel 9.5 mm
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Materiál polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás