22MP06259
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 0.626 in |
|---|---|
| Průměr otvoru | 15.9 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Celková výška | 0.406 in |
| Celková výška | 10.3 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 0.5 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 12.7 mm |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |