10362785
22MP05627
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,4999 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,3498 Kč |
| 20000 + | 1,2147 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 14.3 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.563 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Celkový průměr | 16.7 mm |
| Celkový průměr | 0.657 in |
| Celková výška | 10.3 mm |
| Celková výška | 0.406 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 11.1 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 0.437 in |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Materiál | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |