Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 4.8 mm 3.2 mm 1.6-1.7 mm polyamid 6 bílá

This miniature Insulating Bushing is manufactured from white, heat stabilised nylon and provides economical protection for wires and hoses from sharp edges in application. The bushing easily snaps into application and is rated to UL 94 V-2.
Nové objednací číslo:

10362549

Staré objednací číslo:

22MP01010W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1195 Kč
5000 - 9999 1,7012 Kč
10000 + 1,492 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 119,50 Kč

1000 x 2,1195 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.8 mm
Maximální tloušťka panelu 1.7 mm
Celkový průměr 6.4 mm
Celková výška 6.0 mm
Přibližný průměr držáku na kabel 3.2 mm
Typ průchodky Uzavřený
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Materiál polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás