Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

Tato uzavřená zatlačovací pouzdra lze upevnit na panely bez použití nářadí a s minimální námahou. Poskytují ochranu proti ostrým hranám otvorů v panelech. Jsou vyrobeny z tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10074206

Staré objednací číslo:

110492

27000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,3519 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 351,90 Kč

1000 x 4,3519 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celkový průměr 14.7 mm
Celková výška 8.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás