Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.
Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.
Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,522 Kč - 5,522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 11,7191 Kč - 11,7191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 27,6684 Kč - 32,8109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 18,3249 Kč - 21,6711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 16,9921 Kč - 16,9921 Kč | 18 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 5,1594 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 8,9524 Kč - 8,9524 Kč | 200 Skladem |
|
|
||
| 15,0075 Kč - 15,0075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 5,9822 Kč - 5,9822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 25,1912 Kč - 29,9861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 8,52 Kč - 8,52 Kč | 2300 Skladem |
|
|
||
| 4,267 Kč - 4,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 5,635 Kč - 6,762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 27,136 Kč - 27,136 Kč | 200 Skladem |
|
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 463 Skladem |
|
|
||
| 14,9346 Kč - 14,9346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 19,1071 Kč - 22,4969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,8343 Kč - 3,4993 Kč | 500 Skladem |