Menu Vyhledávání

Průchodky univerzální

Skladem

Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.

Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.

Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 nebo nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Koupit
2,0704 Kč - 2,5559 Kč 26000 Skladem
11.5 mm
22.2 mm
2,4351 Kč - 3,0064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
19.1 mm
1,3498 Kč - 1,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
15.9 mm
1,2913 Kč - 1,5943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
15.9 mm
2,7034 Kč - 3,3377 Kč 1595 Skladem
11.5 mm
25.4 mm
2,1595 Kč - 2,6659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,6877 Kč - 5,6877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,7684 Kč - 4,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17,5019 Kč - 17,5019 Kč 18 Skladem
25.4 mm
34.9 mm
2,9013 Kč - 2,9013 Kč 463 Skladem
27,9501 Kč - 27,9501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,8041 Kč - 6,9649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6 mm
12.7 mm
19,6803 Kč - 23,1718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
31.8 mm
9,221 Kč - 9,221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,3142 Kč - 5,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,395 Kč - 4,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25,9469 Kč - 30,8857 Kč 200 Skladem
25.4 mm
34.9 mm
15,3826 Kč - 15,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15,4577 Kč - 15,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
34.9 mm
3,9785 Kč - 3,9785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací univerzální 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm polyamid 6

10361252

Cenové rozmezí
2,5559 Kč - 2,0704 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm polyamid 6

10361245

Cenové rozmezí
3,0064 Kč - 2,4351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm polyamid 6

10361238

Cenové rozmezí
1,6666 Kč - 1,3498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    10.3 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm polyamid 6

10361221

Cenové rozmezí
1,5943 Kč - 1,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    10.3 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm polyamid 6

10361269

Cenové rozmezí
3,3377 Kč - 2,7034 Kč

Skladové zásoby
1595 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Průměr hlavy
    27 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
N/A;polyamid 6;3.2 mm | 0.125 in

10221426

Cenové rozmezí
2,6659 Kč - 2,1595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.6 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 1.6 mm polyamid 6.6

10021637

Cenové rozmezí
5,6877 Kč - 5,6877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021675

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 4,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm polyamid

10261675

Cenové rozmezí
17,5019 Kč - 17,5019 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021644

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
463 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021682

Cenové rozmezí
27,9501 Kč - 27,9501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    27.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm polyamid

10261620

Cenové rozmezí
6,9649 Kč - 5,8041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.6 mm
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    13.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm polyamid

10261989

Cenové rozmezí
23,1718 Kč - 19,6803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    23.8 mm
  • Průměr otvoru
    31.8 mm
  • Průměr hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021606

Cenové rozmezí
9,221 Kč - 9,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    40.9 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 1.6 mm polyamid 6.6

10021620

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 5,3142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021668

Cenové rozmezí
4,395 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm polyamid

10261996

Cenové rozmezí
30,8857 Kč - 25,9469 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021590

Cenové rozmezí
15,3826 Kč - 15,3826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm polyamid

10380376

Cenové rozmezí
15,4577 Kč - 15,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 1.6 mm polyamid 6.6

10021613

Cenové rozmezí
3,9785 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá