Menu Vyhledávání

Průchodky pro průchodkové panely - membránové

Skladem

Průchodky pro kabelové vstupy do systému jsou beznástrojovou vstupní a spojovací technologií pro stroje a zařízení. Jsou k mání ve výběru velikostí, většina sortimentu je otevřená a má drážku a vývrt. K dispozici je také uzavřená varianta, která nemá drážku a vývrt. Tyto průchodky jsou vyrobeny z černého TPE TPV a nabízejí stupeň ochrany IP65. Jsou vhodné pro použití při teplotách od -30 C do 100 C. Doprovodný štítek se systémem kabelových vstupů lze zakoupit samostatně.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Koupit
63,3007 Kč - 69,6265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.3 mm
63,3007 Kč - 69,6265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.3 mm
63,3007 Kč - 69,6265 Kč 6 Skladem
22.3 mm
63,3007 Kč - 69,6265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.3 mm
63,3007 Kč - 69,6265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.3 mm
63,3007 Kč - 69,6265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.3 mm
63,3007 Kč - 69,6265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.3 mm
63,3007 Kč - 69,6265 Kč 10 Skladem
22.3 mm
8,4818 Kč - 8,4818 Kč 1171 Skladem
Průchodky kabelové 9.0 mm 11.0 mm TPE; TPV černá

10207574

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové 22.3 mm 22.2 mm TPE; TPV černá

10207611

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm TPE; TPV černá

10207543

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové 11.0 mm 13.0 mm TPE; TPV černá

10207581

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Barva
    černá
průchodka 3.0 mm (ID) 22.2 mm TPE; TPV černá

10207550

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové 13.0 mm 15.0 mm TPE; TPV černá

10207598

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové 15.0 mm 16.0 mm TPE; TPV černá

10207604

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Průchodky kabelové 7.0 mm 9.0 mm TPE; TPV černá

10207567

Cenové rozmezí
69,6265 Kč - 63,3007 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Délka
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Průchodky 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm černá pryž silikonová

10337158

Cenové rozmezí
8,4818 Kč - 8,4818 Kč

Skladové zásoby
1171 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Celní nomenklatura
    7326909890