Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 21.7 mm 31.0 mm 1.8 mm

Průchodka Flip poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami. Tento díl odpovídá normě NAS1368.
Nové objednací číslo:

10313428

Staré objednací číslo:

GFA-N14B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 18,6438 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 864,38 Kč

100 x 18,6438 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva zelená světlá
Typ Flip Grommet
Průměr otvoru 26.2 mm
Výška pod záhyb 7.5 mm
Celkový průměr 31.0 mm
Celková výška 10.7 mm
Tloušťka panelu 1.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Vojenské specifikace NAS1368-N14B
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás