Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 400 Skladem |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,8248 Kč - 4,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,5911 Kč - 6,5911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3164 Kč - 4,3925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 13,8469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.85 in
21.6 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,9502 Kč - 4,9502 Kč | 1000 Skladem |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,6654 Kč - 2,6654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,0618 Kč - 5,0618 Kč | 4925 Skladem |
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,3458 Kč - 4,3458 Kč | 128 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10173428 | 5,02 Kč - 5,02 Kč | 570 Skladem |
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,0837 Kč - 8,4019 Kč | 49 Skladem |
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 11,4584 Kč - 13,6169 Kč | 4500 Skladem |
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7291 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0388 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.126 in
3.2 mm