Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6654 Kč - 2,6654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 1500 Skladem |
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,5911 Kč - 6,5911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,5621 Kč - 6,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,4757 Kč - 6,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,5621 Kč - 6,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3458 Kč - 4,3458 Kč | 128 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,2589 Kč - 4,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,3295 Kč - 9,8071 Kč | 200 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,947 Kč - 11,0456 Kč | 8 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,3431 Kč - 12,3855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7291 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 400 Skladem |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2159 Kč - 4,0718 Kč | 84 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,9502 Kč - 4,9502 Kč | 2000 Skladem |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm