Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10258699 | 2,6654 Kč - 2,6654 Kč | 1000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 4,0561 Kč - 4,0561 Kč | 1000 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,114 Kč - 4,114 Kč | 415 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 6,8809 Kč - 6,8809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.654 in
16.6 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,4602 Kč - 8,2715 Kč | 500 Skladem |
0.764 in
19.4 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10173428 | 5,02 Kč - 5,02 Kč | 1570 Skladem |
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 4,0996 Kč - 13,5595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,4702 Kč - 20,4566 Kč | 100 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3804 Kč - 4,6156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 6,6794 Kč | 200 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,4863 Kč - 10,4863 Kč | 100 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
Dvojité
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,7291 Kč - 5,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
Dvojité
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 6,6794 Kč | 2200 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0388 Kč - 3,4443 Kč | 120 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | 300 Skladem |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 13,8469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.85 in
21.6 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 400 Skladem |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,9502 Kč - 4,9502 Kč | 2000 Skladem |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm