Menu Vyhledávání

Průchodky membránové – montované do otvorů

Skladem

Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru panelu Průměr vložky Koupit
26,2044 Kč - 35,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
8,52 Kč - 11,5879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
4.0 mm
11,2672 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
27,4985 Kč - 37,5108 Kč 2725 Skladem
39.5 mm
11.0 mm
14,2488 Kč - 16,22 Kč 5300 Skladem
26,2044 Kč - 35,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
17,8111 Kč - 20,2469 Kč 2008 Skladem
25,5652 Kč - 34,8616 Kč 50 Skladem
20.5 mm
4.0 mm
31,1375 Kč - 42,436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24,8416 Kč - 33,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
4.0 mm
26,1252 Kč - 35,5897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30,5774 Kč - 41,694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
5.0 mm
31,1375 Kč - 42,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
5.0 mm
  • z/ze 2
Průchodky s membránou 30.0 mm M20 PA; TPE bílá

10225288

Cenové rozmezí
35,7332 Kč - 26,2044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    19.0 mm
Průchodky s membránou 23.5 mm M16 TPE šedá světlá

10368084

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    23.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M16
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE černá

10368121

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE bílá

10368169

Cenové rozmezí
37,5108 Kč - 27,4985 Kč

Skladové zásoby
2725 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32
Průchodky kabelové 1.0 mm 9.0 mm PE; TPE šedá

10276990

Cenové rozmezí
16,22 Kč - 14,2488 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 29.7 mm Polyamid 6.6; TPE šedá

10225295

Cenové rozmezí
35,7332 Kč - 26,2044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE bílá

10225318

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky kabelové 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE šedá

10277003

Cenové rozmezí
20,2469 Kč - 17,8111 Kč

Skladové zásoby
2008 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou M20 TPE bílá

10355404

Cenové rozmezí
34,8616 Kč - 25,5652 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 40.0 mm M25 Polyamid 6.6; TPE šedá světlá

10355442

Cenové rozmezí
42,436 Kč - 31,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3917390099
Průchodky s membránou M20 TPE černá

10355428

Cenové rozmezí
33,875 Kč - 24,8416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 34.5 mm M20 Polyamid 6.6; TPE šedá světlá

10355411

Cenové rozmezí
35,5897 Kč - 26,1252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou M25 TPE bílá

10355435

Cenové rozmezí
41,694 Kč - 30,5774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 35.0 mm M25 PA; TPE černá

10355459

Cenové rozmezí
42,492 Kč - 31,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25