Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bílé membránové průchodky mají tenkou, propíchnutelnou středovou membránu, která umožňuje bezpečný průchod vodičů a kabelů různých velikostí skrz panely nebo kryty.
Tyto membránové průchodky jsou k dispozici ve dvou provedeních, přičemž membrána se nachází buď uprostřed, nebo na jedné straně, což vyhovuje různým požadavkům na instalaci.
Bílé membránové průchodky jsou ideální pro použití ve zdravotnických zařízeních, domácích spotřebičích, osvětlení a jsou vhodné i pro další použití, kde je důležitý čistý povrch a sladěné s bílým panelem, přičemž poskytují spolehlivou ochranu kabelů a profesionální vzhled.
Materiál: PVC Barva: bílá Produktová řada: SR1705WH
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Průměr montážního otvoru | Tloušťka panelu | Vnitřní průměr | Celková výška | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.437 in
36.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||