Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – stupňovité

Skladem

Stupňovitý konec průchodky lze seříznout, průchodka je tedy vhodná pro široký rozsah průměrů kabelu. Chrání kabely procházející panelem. Dokud není její konec seříznut, funguje jako zaslepovací zátka.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní rozsah průměru kabelu Koupit
2,7144 Kč - 3,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66,5065 Kč - 66,5065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30,1721 Kč - 30,1721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72,1427 Kč - 72,1427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,6104 Kč - 4,6104 Kč 2000 Skladem
6,3627 Kč - 15,5693 Kč 300 Skladem
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
24,4467 Kč - 24,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,9031 Kč - 14,4777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
4,5386 Kč - 11,1169 Kč 8500 Skladem
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm černá pryž silikonová

10638538

Cenové rozmezí
3,016 Kč - 2,7144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky pro uchycení na hranu 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm černá pryž EPDM

10313701

Cenové rozmezí
66,5065 Kč - 66,5065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky pro uchycení na hranu 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm černá pryž EPDM

10313695

Cenové rozmezí
30,1721 Kč - 30,1721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky pro uchycení na hranu 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm černá pryž EPDM

10313718

Cenové rozmezí
72,1427 Kč - 72,1427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky stupňovité (DIA) černá

10336342

Cenové rozmezí
4,6104 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celková výška
    29.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky stupňovité 10.0 mm 22.0 mm (DIA) černá

10376874

Cenové rozmezí
15,5693 Kč - 6,3627 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 22.0 mm
  • Průměr otvoru
    26.0 mm
  • Celková výška
    29.5 mm
Úhlová průchodka 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Cenové rozmezí
24,4467 Kč - 24,4467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky stupňovité 5.0 mm 17.0 mm (DIA) černá

10376867

Cenové rozmezí
14,4777 Kč - 5,9031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 17.0 mm
  • Průměr otvoru
    21.0 mm
  • Celková výška
    27.5 mm
Průchodky stupňovité 5.0 mm 9.0 mm (DIA) černá

10376850

Cenové rozmezí
11,1169 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Celková výška
    32.5 mm