Menu Vyhledávání

Průchodky s prodlouženým hrdlem 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Nové objednací číslo:

10340752

Staré objednací číslo:

1347528

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 8,3301 Kč
5000 + 3,8584 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 165,05 Kč

500 x 8,3301 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Průměr kabelu 4.0 mm
Průměr otvoru 7.1 mm
Průměr hlavy 9.5 mm
Délka návleku 21.8 mm
standardní AISI
standardní DIN
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás