Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 9.9 mm 6.4 mm TPE

One Side diaphragm grommet has a centre film that allows for a range of different size wires to pierce through and keep a seal to prevent dirt and dust ingress.
Nové objednací číslo:

10002629

Staré objednací číslo:

DGB-4

76069 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,1613 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 161,30 Kč

1000 x 2,1613 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Vnitřní průměr 6.4 mm
Celkový průměr 12.7 mm
Celková výška 6.6 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Typ 2
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
standardní REACH
standardní RoHS
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás