Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 19.0 mm 16.0 mm TPE

This diaphragm grommet is used as a blanking plug to conceal access holes until wires are installed. To install wires, pierce the central membrane film and insert wire.
Nové objednací číslo:

10002599

Staré objednací číslo:

DGB-11

43000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,6395 Kč
5000 + 3,1514 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 639,50 Kč

1000 x 3,6395 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Vnitřní průměr 16.0 mm
Celkový průměr 25.4 mm
Celková výška 7.0 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Typ 2
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
standardní REACH
standardní RMS
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás