Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9264 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 13,5122 Kč - 17,1378 Kč | 645 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 9,3985 Kč - 9,3985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
||
| 2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 14207 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,2311 Kč - 7,1475 Kč | 27800 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 9,0221 Kč - 18,6157 Kč | 12400 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,9701 Kč - 6,1975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 730 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 72681 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 3,4303 Kč - 7,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 6,6376 Kč - 9,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 10,7931 Kč - 10,7931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž silikonová
|
||
| 5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 9,2033 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
pryž silikonová
|
||
| 8,9384 Kč - 8,9384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 27,7121 Kč - 27,7121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 10164167 | 4,9037 Kč - 4,9037 Kč | 50 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
| 17,598 Kč - 27,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
||
| 3,8766 Kč - 5,006 Kč | 3600 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
PVC
|
||
| 9,0221 Kč - 18,6157 Kč | 56633 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
PVC