Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6376 Kč - 9,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 9,2033 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
pryž silikonová
|
||
| 8,9384 Kč - 8,9384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 1,743 Kč - 3,9223 Kč | 76498 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 10091135 | 3,6953 Kč - 7,6608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PVC
|
|
| 6,8747 Kč - 14,249 Kč | 5300 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 6,8885 Kč - 8,9105 Kč | 24870 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
PVC
|
||
| 2,5239 Kč - 5,2322 Kč | 34000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 3800 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 13,6098 Kč - 32,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PVC
|
||
| 3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 87640 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 6,8747 Kč - 14,249 Kč | 10980 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,5239 Kč - 5,2322 Kč | 35260 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 8100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 8443 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,6103 Kč - 5,577 Kč | 14100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 5,1874 Kč - 11,6444 Kč | 812 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 6,8747 Kč - 14,249 Kč | 1399 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 9,0221 Kč - 18,6157 Kč | 54533 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 17,598 Kč - 27,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC