Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
6,6376 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
10.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,9264 Kč - 5,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
7.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
13,5122 Kč - 17,1378 Kč 645 Skladem
25.4 mm
18.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,3985 Kč - 9,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
PVC
10,7931 Kč - 10,7931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
pryž silikonová
5,8149 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.6 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
3,1605 Kč - 6,753 Kč 7000 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
2,4542 Kč - 5,1097 Kč 10207 Skladem
11.0 mm
7.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč 8443 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
2,2311 Kč - 7,1475 Kč 22800 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
9,0221 Kč - 18,6157 Kč 8400 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
9,2033 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
13.0 mm
pryž silikonová
10164167 4,9037 Kč - 4,9037 Kč 50 Skladem
13.5 mm
6.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
8,9384 Kč - 8,9384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10,8628 Kč - 10,8628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
14.0 mm
PVC
4,5728 Kč - 5,5332 Kč 80 Skladem
13.5 mm
6.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,9701 Kč - 6,1975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
10.0 mm
PVC
5,3268 Kč - 11,0315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
18.0 mm
PVC
14,8648 Kč - 24,1379 Kč 600 Skladem
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
PVC
17,598 Kč - 27,7357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
PVC
  • z/ze 3
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Cenové rozmezí
17,1378 Kč - 13,5122 Kč

Skladové zásoby
645 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    25.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Cenové rozmezí
9,3985 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Cenové rozmezí
10,7931 Kč - 10,7931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    29.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Cenové rozmezí
6,753 Kč - 3,1605 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Cenové rozmezí
5,1097 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
10207 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
8443 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
22800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Celkový průměr
    24.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Cenové rozmezí
4,9037 Kč - 4,9037 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozmezí
8,9384 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Cenové rozmezí
10,8628 Kč - 10,8628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Cenové rozmezí
5,5332 Kč - 4,5728 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Cenové rozmezí
24,1379 Kč - 14,8648 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Délka těla
    1.6 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Cenové rozmezí
27,7357 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Délka těla
    6.0 mm