Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4794 Kč - 9,4794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
pryž silikonová
|
||
| 9,2066 Kč - 9,2066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 28,5435 Kč - 28,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 17,1061 Kč - 17,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 10164167 | 5,0508 Kč - 5,0508 Kč | 50 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
| 6,1041 Kč - 6,1041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 5,9893 Kč - 5,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 3,2553 Kč - 6,9556 Kč | 6000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,3232 Kč - 8,9952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,6886 Kč - 5,7443 Kč | 7500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 5,343 Kč - 11,9937 Kč | 5812 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 3,0592 Kč - 6,3834 Kč | 19800 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 5,4866 Kč - 11,3624 Kč | 36400 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,5278 Kč - 5,263 Kč | 57000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 3,5332 Kč - 7,3619 Kč | 25675 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 10091081 | 9,2927 Kč - 19,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
PVC
|
|
| 11,1886 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,71 Kč - 5,6992 Kč | 80 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 1,7953 Kč - 4,0399 Kč | 42560 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 3,8062 Kč - 7,8906 Kč | 48640 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PVC