Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací otevřené 3.0 mm polyamid 6.6

Dělená konstrukce otevřených pouzder umožňuje snadné zatlačení na panely běžné tloušťky. Otevřené provedení umožňuje vložit pouzdro i do otvorů, kterými již kabel prochází. Vyrobeny z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10163269

Staré objednací číslo:

PGSC-2128A

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 10,305 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 061,00 Kč

200 x 10,305 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Otevřená/zavřená otevřené
Tloušťka příruby 1.0 mm
Průměr hlavy 29.5 mm
Maximální tloušťka panelu 3.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás