10163238
PGSC-1319A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 5,8985 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Otevřená/zavřená | otevřené |
| Tloušťka příruby | 1.0 mm |
| Tloušťka příruby | 0.039 in |
| Průměr hlavy | 21.8 mm |
| Průměr hlavy | 0.858 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E70062 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |