Atraktivní design a přehledná organizace počítačových, telefonních a dalších kabelů na pracovišti. Provedení v různých barvách a stylech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|
| 10379516 | 26,0065 Kč - 26,0065 Kč | 50 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 27,5962 Kč - 27,5962 Kč | 1330 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 23,8173 Kč - 27,5962 Kč | 300 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10379639 | 26,913 Kč - 32,0027 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 56,5033 Kč - 57,4558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10379707 | 47,4532 Kč - 69,6202 Kč | 279 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 26,0065 Kč - 26,0065 Kč | 52 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,5962 Kč - 27,5962 Kč | 5046 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 32,0027 Kč - 32,0027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 32,0027 Kč - 32,0027 Kč | 5 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 56,5033 Kč - 56,5033 Kč | 50 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 40,481 Kč - 48,3395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,0065 Kč - 26,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,5962 Kč - 27,5962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 26,0065 Kč - 26,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,0065 Kč - 26,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,0065 Kč - 26,0065 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,4925 Kč - 26,0065 Kč | 49 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,5962 Kč - 27,5962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 32,0027 Kč - 32,0027 Kč | 700 Skladem |
3.15 in
80.0 mm